Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
85434
Référence pièce
|
---|
85434 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 85434 | 10 | 10 | 15|12 | 12 | 12 | Emparro 10-100-240/12 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 125 | Dimension de profondeur(mm) | 137 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Entrées | 1 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 265 | Plage de tension d'entrée(V DC) | 85 - 265 V/AC / 90 - 250 |
Température max.(°C) | 60 | Tension d’entrée min.(V AC) | 85 | Température min.(°C) | -25 |
MTBF(h) | 500000 | Tension nominale d’entrée | 115 V/AC|230 V/AC | Nbre de sorties(x) | 1 |
Nbre de phases | 1 | Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) | Type de bloc d’alimentation | Synchronisé |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 85434.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 85434.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
85440 |
85441 |
85442 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 85440 | 5 | 5 | 28|24 | 24 | 24 | Emparro 5-100-240/24 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 85441 | 10 | 10 | 28|24 | 24 | 24 | Emparro 10-100-240/24 | |
442.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 85442 | 20 | 20 | 28|24 | 24 | 24 | Emparro 20-100-240/24 |