Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
85441
Référence pièce
|
---|
85441 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 85441 | 10 | 10 | 28|24 | 24 | 24 | Emparro 10-100-240/24 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 125 | Dimension de profondeur(mm) | 137 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Entrées | 1 | Tension d’entrée (max.)(V AC) | 265 | Plage de tension d'entrée(V DC) | 85 - 265 V/AC / 90 - 250 |
Température max.(°C) | 60 | Tension d’entrée min.(V AC) | 85 | Température min.(°C) | -25 |
MTBF(h) | 500000 | Tension nominale d’entrée | 115 V/AC|230 V/AC | Nbre de sorties(x) | 1 |
Nbre de phases | 1 | Type de produit | Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) | Type de bloc d’alimentation | Synchronisé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles