Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-7911084
Couleur | Gris | Indice IP | IP20 | Matériau | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 75 | Taille du produit (largeur)(mm) | 65 | Taille du produit (longueur)(mm) | 129 |
Type de produit | Boîtier de connecteur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | 4U43130708011 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de connecteur, le numéro d'article est le suivant: TC-7911084.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-7911084.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles