Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPS12-60W KFZ
Tension d'entrée CA(V) | 100 - 240 | Tension de sortie CC(V) | 12|12 | Capacité de sortie(A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Connexions | Prise allume-cigare | Connecteur (PSU) | Prise femelle de voiture | Statut EuP | Étape 2 |
Entrées | Câble secteur européen, à brancher | Tension d’entrée(LOV)(V AC) | 115|230 | Courant de sortie max.(mA) | 5000 |
Nbre de sorties(x) | 1 | Alimentation(W) | 60|60 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 34 |
Dimension du produit (longueur)(mm) | 118 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension fixe) | Type de bloc d’alimentation | Mode commuté |
Type (du fabricant) | SPS12-60W KFZ | Utilisé à | Prise secteur femelle | Poids(g) | 239 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation sur table (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: SPS12-60W KFZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPS12-60W KFZ.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles