Chargeur USB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPS-1000 MICROUSB

Référence pièce
CPS-1000 MICROUSB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.68 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de sortie CC(V) 5 Longueur de câble(m) 1 Couleur Noir
Statut EuP Sans Entrées Prise allume-cigare Plage de tension d’entrée 12 V DC
Courant max. de sortie par canal(mA) 1000 Courant de sortie max.(mA) 1000 Nbre de sorties(x) 1
Courant de sortie (détails) 1.000 mA Sorties Micro-USB|USB Alimentation(W) 5
Type de produit Chargeur USB Type de bloc d’alimentation Synchronisé Type (du fabricant) Micro-USB CPS-1000
Utilisé à Voiture Poids(g) 42

Vous vous trouvez sur la page de Chargeur USB, le numéro d'article est le suivant: CPS-1000 MICROUSB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPS-1000 MICROUSB.

Assistance technique