Transistor (BJT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1581825
1581826
1581827
1581828
1581829
1581830
1581831
1581832
1581833
1582020
1582021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant collecteur
(mA)
Tension de saturation collecteur-émetteur (max.)
(mV)
Courant de coupure du collecteur
(s/o)
Tension émetteur-collecteur U (CEO)
(V)
Gain de courant continu (hFE) Gain de electricité continu hFE - courant de référence
(µA)
Gain de electricité continu hFE - courant de référence
(mA)
Gain de courant continu hFE - tension de référence
(V)
Puissance (max.) P(TOT)
(mW)
Fréquence de passage f(T)
(MHz)
Type (du fabricant) Type (transistors)

0.03 €

1 3 jours 10060015459010-5500300TC-BC 547 ANPN

0.03 €

1 3 jours -100-650-15-45270-10--5500150TC-BC557CPNP

0.04 €

1 3 jours 100600156515010-5500300TC-BC 546 BNPN

0.19 €

1 Disponible 3 jours 100600154515010-5500300TC-BC 547 BNPN

0.19 €

1 Disponible 3 jours 100600153027010-5500300TC-BC 548 CNPN

0.03 €

1 3 jours 100600153027010-5500300TC-BC549CNPN

0.03 €

1 3 jours -100-650-15-65150-10--5500150TC-BC 556 BPNP

0.19 €

1 Disponible 3 jours -100-650-15-30270-10--5500150TC-BC559CPNP

0.04 €

1 3 jours 80070010045100-3001625100TC-BC 337-25NPN

0.19 €

1 Disponible 3 jours 50050010030025-11062550TC-mpsa 42NPN

0.19 €

1 Disponible 3 jours -800-500-250-30025--1-1062570TC-mpsa 92PNP

Loading...

  1. 1

Informations de base

実装タイプ Trou traversant Type de boîtier (semiconducteurs) TO 92 Code fabricant (composants) TRU
Fabricant TRU COMPONENTS Nbre de canaux 1 Type de produit Transistor (BJT) - discret
Conforme RoHS Oui

Assistance technique