Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1581830
Référence pièce
|
---|
1581830 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant collecteur (mA) | Tension de saturation collecteur-émetteur (max.) (mV) | Courant de coupure du collecteur (s/o) | Tension émetteur-collecteur U (CEO) (V) | Gain de courant continu (hFE) | Gain de electricité continu hFE - courant de référence (µA) | Gain de electricité continu hFE - courant de référence (mA) | Gain de courant continu hFE - tension de référence (V) | Puissance (max.) P(TOT) (mW) | Fréquence de passage f(T) (MHz) | Type (du fabricant) | Type (transistors) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | 3 jours | 100 | 600 | 15 | 30 | 270 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC549C | NPN |
Loading...
実装タイプ | Trou traversant | Type de boîtier (semiconducteurs) | TO 92 | Code fabricant (composants) | TRU |
---|---|---|---|---|---|
Fabricant | TRU COMPONENTS | Nbre de canaux | 1 | Type de produit | Transistor (BJT) - discret |
Conforme RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Transistor (BJT), le numéro d'article est le suivant: 1581830.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1581830.
Configurer
Propriétés de base
Gain de electricité continu hFE - courant de référence(mA)
Courant collecteur(mA)
Tension de saturation collecteur-émetteur (max.)(mV)
Courant de coupure du collecteur(s/o)
Tension émetteur-collecteur U (CEO)(V)
Gain de courant continu (hFE)
Gain de electricité continu hFE - courant de référence(µA)
Gain de courant continu hFE - tension de référence(V)
Puissance (max.) P(TOT)(mW)
Fréquence de passage f(T)(MHz)
Type (du fabricant)
Type (transistors)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1581827 |
1581828 |
1581829 |
1581831 |
1581832 |
1581833 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant collecteur (mA) | Tension de saturation collecteur-émetteur (max.) (mV) | Courant de coupure du collecteur (s/o) | Tension émetteur-collecteur U (CEO) (V) | Gain de courant continu (hFE) | Gain de electricité continu hFE - courant de référence (µA) | Gain de electricité continu hFE - courant de référence (mA) | Gain de courant continu hFE - tension de référence (V) | Puissance (max.) P(TOT) (mW) | Fréquence de passage f(T) (MHz) | Type (du fabricant) | Type (transistors) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 1 | 3 jours | 100 | 600 | 15 | 65 | 150 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 546 B | NPN | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 600 | 15 | 45 | 150 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 547 B | NPN | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 600 | 15 | 30 | 270 | 10 | - | 5 | 500 | 300 | TC-BC 548 C | NPN | |
0.03 € | 1 | 3 jours | -100 | -650 | -15 | -65 | 150 | -10 | - | -5 | 500 | 150 | TC-BC 556 B | PNP | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | -100 | -650 | -15 | -30 | 270 | -10 | - | -5 | 500 | 150 | TC-BC559C | PNP | |
0.04 € | 1 | 3 jours | 800 | 700 | 100 | 45 | 100 | - | 300 | 1 | 625 | 100 | TC-BC 337-25 | NPN |