Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
6686327 |
6686340 |
6686341 |
6686342 |
6686343 |
6686345 |
86328 |
86329 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension verticale (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Connexions | Puissance (VA) | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | 4 jours | 104.2 | 122.4 | Bornes à cage à ressort | 400|400 | MST 0400-230-400/24 | ||
53.11 € | 1 | 4 jours | - | 93 | Connexion à ressort | 40|40 | MTS 0040-230-400/24 | ||
54.20 € | 1 | 4 jours | - | 93 | Connexion à ressort | 63|63 | MTS 0063-230-400/24 | ||
56.36 € | 1 | 4 jours | 86 | 98 | Connexion à ressort | 100|100 | MTS 0100-230-400/24 | ||
67.20 € | 1 | 4 jours | 101 | 106 | Connexion à ressort | 160|160 | MTS 0160-230-400/24 | ||
89.32 € | 1 | 4 jours | - | 108 | Connexion à ressort | 250|250 | MTS 0250-230-400/24 | ||
125.27 € | 1 | 4 jours | 108 | 133.6 | Bornes à vis | 500|500 | MST 0500-230-400/24 | ||
141.61 € | 1 | 4 jours | 112.5 | 144.6 | Bornes à vis | 630|630 | MST 0630-230-400/24 |
Loading...
Tension principale(V) | 230/400 V AC | Température ambiante (max.)(°C) | +40 | Connexion (composants) | Borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Tension de décalage d’entrée(V) | 230|400 | Tension d’entrée (nombre x tension) | 1 x 230 V. 400 V |
Tension d’entrée(V AC) | 230/400 | Classe d’isolation | T 40/B | Température ambiante min.(°C) | -20 |
Type de montage | Pièce en L|Rail DIN | Nbre d’entrées(x) | 1 | Nbre de sorties(x) | 1 |
Tension de sortie (nombre x tension) | 1 x 24 V AC | Tension de sortie(V AC) | 24 | Tension de sortie (min.)(V AC) | 24 |
Type de produit | Transformateur/convertisseur de sécurité | Indice de protection | IP20 | Normes | Conforme à EN 61558 · Protection de contact selon EN 60529 |
MURR ELEKTRONIK
Prix standard 52.03 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
HAGER
Prix standard 355.27 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
BLOCK
Prix standard 19.16 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRU COMPONENTS
Prix standard 35.36 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
BLOCK
Prix standard 5.75 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.