Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Transformateur de commande, transformateur d’isolement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6686306
6686307
6686308
6686309
6686311
6686346
6686347
6686348
6686349
6686351
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Type de montage Puissance
(VA)
Type (du fabricant)

100.21 €

1 4 jours 92.2-122.4Pièce en L|Rail DIN320|320MST 0320-230-400/230

102.39 €

1 4 jours 104.2-122.4Pièce en L|Rail DIN400|400MST 0400-230-400/230

125.27 €

1 4 jours 108-133.6Pièce en L|Rail DIN500|500MST 0500-230-400/230

141.61 €

1 4 jours 112.5-144.6Pièce en L|Rail DIN630|630MST 0630-230-400/230

196.75 €

1 4 jours 128174160Pièce en L|Rail DIN1000|1000MST 1000-230-400/230

52.03 €

1 4 jours --93Pièce en L40|40MTS 0040-230-400/230

56.36 €

1 4 jours --93Pièce en L63|63MTS 0063-230-400/230

76.24 €

1 4 jours 86-98Pièce en L100|100MTS 0100-230-400/230

78.43 €

1 4 jours 101-106Pièce en L160|160MTS 0160-230-400/230

80.60 €

1 4 jours --108Pièce en L250|250MTS 0250-230-400/230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension principale(V) 230/400 V AC Température ambiante (max.)(°C) +40 Connexion (composants) Borne à ressort
Connexions Connexion à ressort Fréquence(Hz) 50 - 60 Tension de décalage d’entrée(V) 230|400
Tension d’entrée (nombre x tension) 1 x 230 V. 400 V Tension d’entrée(V AC) 230/400 Classe d’isolation T 40/B
Température ambiante min.(°C) -20 Nbre d’entrées(x) 1 Nbre de sorties(x) 1
Tension de sortie (nombre x tension) 1 x 230 V AC Tension de sortie(V AC) 230 Tension de sortie (min.)(V AC) 230
Type de produit Transformateur de commande Indice de protection IP20 Normes Conforme à EN 61558 · Protection de contact selon EN 60529

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique