Testeur d’isolation M 540 C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M 540 C

Référence pièce
M 540 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,175.12 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage de la mesure Analogique Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure)(MΩ) 400 MΩ Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Affichage (détails) Analogue classe 1,5 Interfaces Sans Indice IP IP52
Alimentation électrique (détails) 3 x piles D 1,5 V Dimension du produit (hauteur)(mm) 125 Dimension du produit (largeur)(mm) 165
Taille du produit (longueur)(mm) 110 Type de produit Testeur d’isolation Catégorie de lecture CAT II 1000 V
Plage de lecture - tension 0 - 1000 V AC/DC Type de lecture Résistance d’isolation Normes EN 61010-1. EN 61557
Tension de test(V) 50/ 120/ 250/ 500 mm|50|100|250|500|1000 Plage de lecture de tension (min.)(V) 0 Plage de lecture de tension (max.)(V) 1000
Poids(g) 1200.0

Vous vous trouvez sur la page de Testeur d’isolation M 540 C, le numéro d'article est le suivant: M 540 C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M 540 C.

Assistance technique