Testeur d’isolation Metrahit ISO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

METRAHIT ISO

Référence pièce
METRAHIT ISO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,382.83 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage de la mesure Numérique Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Test de continuité Acoustique
Affichage (détails) LCD Plage de fréquence 0,1 Hz à 300 kHz Plage de lecture de fréquence(Hz) 1 Hz à 300 kHz
Résistance d’isolation (max.)(GΩ) 3.1 Interfaces Infrarouge (IrDA) Fréquence max.(kHz) 300
Fréquence min.(Hz) 0.1 Alimentation électrique (détails) 2 piles AA Dimension du produit (hauteur)(mm) 45
Dimension du produit (largeur)(mm) 87 Taille du produit (longueur)(mm) 200 Type de produit Testeur d’isolation
Catégorie de lecture CAT III 600 V|CAT II 1000 V Plage de lecture - résistance(MΩ) 100 mΩ - 30 Plage de lecture - tension(V) 100 µV - 1000
Type de lecture Résistance d’isolation Normes VDE 0411/1. EN 61010-1 Tension de test(V) 50|100|250|500|1000
Plage de lecture de tension (min.)(V) 0.0001 Plage de lecture de tension (max.)(V) 1000 Poids(g) 350

Vous vous trouvez sur la page de Testeur d’isolation Metrahit ISO, le numéro d'article est le suivant: METRAHIT ISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article METRAHIT ISO.

Assistance technique