Ohmmètre M630W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M630W

Référence pièce
M630W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

803.47 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage de la mesure Numérique Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Dimension du produit (hauteur)(mm) 120
Dimension du produit (largeur)(mm) 180 Type de produit Ohmmètre Catégorie de lecture CAT III 600 V|CAT IV 300 V
Type de lecture Résistance Plage de lecture de tension (min.)(V) 4 Plage de lecture de tension (max.)(V) 6
Poids(g) 1300

Vous vous trouvez sur la page de Ohmmètre M630W, le numéro d'article est le suivant: M630W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M630W.

Assistance technique