Limiteur de surtension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5SD74112
5SD74121
5SD74122
5SD74131
5SD74132
5SD74133
5SD74141
5SD74220
5SD74221
5SD74240
5SD74241
5SD74242
5SD74243
5SD74441
5SD74610
5SD74611
5SD74630
5SD74631
5SD74640
5SD74641
5SD74731
5SD74810
5SD74811
5SD74835
5SD74836
5WG11908AD01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant de fuite
(kA)
N° de pièce du fabricant Tension nominale
(V)
Tension nominale
(V AC)
Temps d’actionnement (détails)
(ns)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Conforme à la directive RoHS Type (divers)

480.67 €

1 9 jours 1005SD74112-69010019156280-Matériau : aluminium marin

469.47 €

1 11 jours 505SD74121-230-94.871.271.2-Matériau : PBT

263.29 €

1 9 jours 505SD74122-230-89.935.677.5-Matériau : PA 6.6/PBT

778.71 €

1 9 jours 505SD74131-23010094.8106.871.1-Matériau : PBT

312.60 €

1 9 jours 505SD74132-2302589.953.477.5-Matériau : PA 6.6/PBT

357.43 €

1 9 jours 505SD74133-2302598.753.477.5-Matériau : PA 6.6/PBT

991.60 €

1 9 jours 505SD74141-230-95142.471.5-Matériau : PBT

168.05 €

1 9 jours 405SD74220-230-9025.471.5OuiMatériau : PBT

107.05 €

1 Disponible 11 jours 405SD74221-230-9825.471.5OuiMatériau : PBT

296.92 €

1 9 jours 405SD74240-230-9049.271.5OuiMatériau : PBT

191.76 €

1 Disponible 9 jours 405SD74241-230-9849.271.5-Matériau : PBT

175.33 €

1 Disponible 9 jours 405SD74242-230-9049.271.5-Matériau : PA 6.6/PBT

202.72 €

1 Disponible 9 jours 405SD74243-230-9849.271.5-Matériau : PA 6.6/PBT

1,096.92 €

1 12 jours 505SD74441-230-95142.871.5-Matériau : PBT

80.67 €

1 10 jours 405SD74610-230259017.871.5-Matériau : PA 6.6/PBT

98.59 €

1 9 jours 405SD74611-230259717.871.5-Matériau : PA 6.6/PBT

190.47 €

1 9 jours 405SD74630-230259053.471.5-Matériau : PA 6.6/PBT

240.88 €

1 11 jours 405SD74631-230259953.471.5-Matériau : PA 6.6/PBT

164.37 €

1 Disponible 3 jours 405SD74640-230-9071.571.5-Matériau : PA 6.6/PBT

175.33 €

1 Disponible 3 jours 405SD74641-230-9971.571.5-Matériau : PA 6.6/PBT

280.11 €

1 11 jours 305SD74731-690259953.471.5-Matériau : PA 6.6/PBT

94.11 €

1 9 jours 405SD74810-230-9017.871.5-Matériau PA 6.6

201.67 €

1 9 jours 305SD74811-6901009735.671.5OuiMatériau : PA 6.6/PBT

263.29 €

1 9 jours 305SD74835-690259953.471.5-Matériau : PA 6.6/PBT

218.48 €

1 9 jours 405SD748361000-259053.471.5OuiMatériau : PA 6.6/PBT

80.67 €

1 6 jours 55WG11908AD0124-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Plage de température de service(°C) -40°C - +80 Type de produit Limiteur de surtension

Assistance technique