Protection anti-surtension pour tableaux de distribution

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5SD74142
5SD74143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Dimension produit (hauteur)
(mm)

263.00 €

1 Disponible 9 jours 5SD7414289.9

290.41 €

1 Disponible 3 jours 5SD7414398.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Courant de fuite(kA) 50 Tension nominale(V AC) 230
Plage de température de service(°C) -40°C - +80 Dimension produit (largeur)(mm) 71.2 Dimension produit (longueur)(mm) 77.5
Type de produit Protection anti-surtension pour tableaux de distribution Conforme à la directive RoHS Oui Type (divers) Matériau : PA 6.6/PBT

Assistance technique