Module enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9980023009

Référence pièce
9980023009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Module enfichable En conformité avec la directive RoHS Oui Type (type de fabricant) 99.80.0.230.09
Compatible avec série (Wago) Série Finder 94|Série Finder 95|Série Finder 97 Compatible avec (Type) Finder 94.82.3|Finder 94.84.3|Finder 94.92.3|Finder 94.94.3|Finder 95.55.3|Finder 95.83.3|Finder 95.83.30|Finder 95.93.3 Compatible avec (marque relais) Finder
Tension de fonctionnement max.(V DC) 240|240 Tension de fonctionnement min.(V DC) 110|110 Tension de fonctionnement (plage) 110. 110 - 240. 240 V DC. V AC
Couleur du boîtier Bleu

Vous vous trouvez sur la page de Module enfichable, le numéro d'article est le suivant: 9980023009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9980023009.

Assistance technique