Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
383170249024
Dimensions, hauteur(mm) | 89.7 | Largeur de la dimension(mm) | 14 | Dimension de profondeur(mm) | 72.1 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de contact | 1 fabricant | Plage de tension de contrôle | 16.8 - 30 V DC |
Plage de tension de contrôle (min.)(V DC) | 16.8 | Tension de commande (max.)(V DC) | 30 | Type de produit | Interrupteur de croisement SSE |
Tension de commutation (max.)(V DC) | 35 | Type (type de fabricant) | 38.31.7.024.9024 | Electricité de contrôle (max.)(mA) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de croisement SSE, le numéro d'article est le suivant: 383170249024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 383170249024.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles