Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
34.81.7.005.9024
Largeur de la dimension(mm) | 5 | Température ambiante(°C) | -20 - +60 | Type de contact | 1 fabricant|SPST-NO |
---|---|---|---|---|---|
Plage de tension de contrôle | 3.5 - 12 V DC | Plage de tension de contrôle (min.)(V DC) | 3.5 | Tension de commande (max.)(V DC) | 12 |
Résistance diélectrique(V) | 2500 | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 28 | Type de produit | SSR | Courant de commutation(A) | 2 |
Tension de commutation (max.)(V DC) | 33 | Tension de commutation (min.)(V DC) | 1.5 | Type (type de fabricant) | 34.81.7.005.9024 |
Type (divers) | SSR: | Electricité de contrôle (max.)(mA) | 7 | Charge de courant(A) | 2 |
Tension de commande nominale(V DC) | 5 | Courant permanent max.(A) | 2 | Type de commutation (relais) | Allumage aléatoire |
Vous vous trouvez sur la page de SSR, le numéro d'article est le suivant: 34.81.7.005.9024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34.81.7.005.9024.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles