Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
93.016.0053.0
Colour | White | Connection (components) | Screws | Connection | Screws |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer part # | 93.016.0053.0 | Number of pins | 2|2 | Product type | Lamp terminal |
Type (manufacturer type) | 93.016.0053.0 | Cross section(mm²) | 2.5 | Max. cross section (inflexible)(mm²) | 2.5 |
Max. cross section (flexible)(mm²) | 2.5 | Nominal current(A) | 25 | Nominal current (details)(A) | 25 |
Nominal voltage(V) | 48 | Nominal voltage (details)(V) | 48 | Operating voltage(V) | 48 |
Product size (length)(mm) | 24 | RoHS-compliant | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de lampe flexible, le numéro d'article est le suivant: 93.016.0053.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 93.016.0053.0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles