Connecteur industriel Socle du boîtier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

76.320.0729.0

Référence pièce
76.320.0729.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Diecast zinc Colour Grey Connection -
Connector features + one-hand locking mechanism|Longitudinal brace IP rating IP54 Leading contact (PE) No
Manufacturer part # 76.320.0729.0 Mating cycles (actuations) 500 Max. temperature(°C) +120
Min. temperature(°C) -40 Number of pins - Product type Enclosure bottom
Series (revos Basic connectors) MIN Type (manufacturer type) 76.320.0729.0 Type (misc.) Housing base
Voltage(V AC) V. AC.

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur industriel Socle du boîtier, le numéro d'article est le suivant: 76.320.0729.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 76.320.0729.0.

Assistance technique