Connecteur industriel Insert de connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

73.310.0353.0

Référence pièce
73.310.0353.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.88 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Grey Connection (components) Screws Connection -
Connector features tin-plated|copper-plated Core cross section (min.)(mm²) 0.5 Core cross section (max.)(mm²) 2.5
Leading contact (PE) Yes Mating cycles (actuations) 500 Number of pins 3|3 + PE
Product type Pin inset Rated voltage(V AC) 250 Series (revos Basic connectors) MIN
Test current(A) 16 Total number of pins 3 + PE Type (misc.) Connector insert
Voltage(V AC) 250

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur industriel Insert de connecteur, le numéro d'article est le suivant: 73.310.0353.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 73.310.0353.0.

Assistance technique