Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7P.04.8.260.1025 |
7P.05.8.260.1025 |
7P.12.8.275.1012 |
7P.20.1.000.0020 |
7P.21.8.275.1020 |
7P.22.8.275.1020 |
7P.23.8.275.1020 |
7P.24.8.275.1020 |
7P.25.8.275.1020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sécurité enfant | Compatible avec (détails) | Indice IP | Courant de fuite (kA) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V AC) | Plage de température de service (°C) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733.15 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | - | IP20 | 30 | 7P.04.8.260.1025 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 1/2 | - | |
772.60 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | - | IP20 | 30 | 7P.05.8.260.1025 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 1/2 | - | |
208.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 30 | 7P.12.8.275.1012 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 1 : | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 610748 et 610752. | - | 20 | 7P.20.1.000.0020 | - | - | - | - | - | - | - | Limiteur de surtension (enfichable) | - | Module de protection des liens radio | |
56.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 20|20 | 7P.21.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 17.5 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 : | - | |
107.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20|20 | 7P.22.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 35 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 - monophasé + éclateur à étincelle | - | |
142.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20|20 | 7P.23.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 52.5 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 : | - | |
202.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20 | 7P.24.8.275.1020 | 16 | 230 | - | -40 à 80 | 56.9 | 70 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 - triphasé + éclateur à étincelle | - | |
191.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 20 | 7P.25.8.275.1020 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 2 : | - |
Loading...
Protection anti-surtension | Tableaux de distribution |
---|
Configurer
Propriétés de base
Sécurité enfant
Compatible avec (détails)
Indice IP
Courant de fuite(kA)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V AC)
Plage de température de service(°C)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles