Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7P.22.8.275.1020
Référence pièce
|
---|
7P.22.8.275.1020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sécurité enfant | Compatible avec (détails) | Indice IP | Courant de fuite (kA) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V AC) | Plage de température de service (°C) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20|20 | 7P.22.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 35 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 - monophasé + éclateur à étincelle | - |
Loading...
Protection anti-surtension | Tableaux de distribution |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension, le numéro d'article est le suivant: 7P.22.8.275.1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7P.22.8.275.1020.
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Type (divers)
Sécurité enfant
Indice IP
Courant de fuite(kA)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V AC)
Plage de température de service(°C)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7P.12.8.275.1012 |
7P.20.1.000.0020 |
7P.21.8.275.1020 |
7P.23.8.275.1020 |
7P.24.8.275.1020 |
7P.25.8.275.1020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Sécurité enfant | Compatible avec (détails) | Indice IP | Courant de fuite (kA) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V AC) | Plage de température de service (°C) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 30 | 7P.12.8.275.1012 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 1 : | - | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 610748 et 610752. | - | 20 | 7P.20.1.000.0020 | - | - | - | - | - | - | - | Limiteur de surtension (enfichable) | - | Module de protection des liens radio | |
53.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 20|20 | 7P.21.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 17.5 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 : | - | |
147.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20|20 | 7P.23.8.275.1020 | 16 | 230 | 230 | -40 à +80 | 56.9 | 52.5 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 : | - | |
197.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Non | - | IP20 | 20 | 7P.24.8.275.1020 | 16 | 230 | - | -40 à 80 | 56.9 | 70 | 89.8 | Limiteur de surtension | Type 2 - triphasé + éclateur à étincelle | - | |
186.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | IP20 | 20 | 7P.25.8.275.1020 | - | 230 | - | -40 à 80 | - | - | - | Limiteur de surtension | Type 2 : | - |