Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
148-90035
N° de pièce du fabricant | 148-90035 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Clip de connecteur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | HECE-3-PA66-GY |
AWG | 20 - 12 | Couleur | Gris | Matériau d'isolation | PA 6.6 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V) | 250 | Nombre de broches | 3 |
Longueur de dénudage | 11 |
Vous vous trouvez sur la page de Clip de connecteur, le numéro d'article est le suivant: 148-90035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-90035.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles