Régulateur d’intensité constante pour LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1582420
TRU-KSQ-350MA
TRU-KSQ-500MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Courant de sortie max.
(mA)
Type

9.99 €

1 Disponible 3 jours 22.8700TRU-ksq-700 mA

9.99 €

1 Disponible 3 jours 11.4300-

9.99 €

1 Disponible 3 jours 16.32500-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 7 Largeur de la dimension(mm) 23 Dimension de profondeur(mm) 23
Connexion (composants) Plot de soudage Matériau (détails) FR4. résine synthétique renforcée fibre de verre, cuivre, étamé, avec IN Tension max. de service(V) 35
Température max.(°C) 60 Tension min. de service(V) 6 Température min.(°C) -40
Nbre de LED (max.) 10 Tension de service (plage) 6 - 35 V Tension de sortie (max.)(V) 32
Tension de sortie (min.)(V) 4 Type de produit Régulateur d’intensité constante pour LED Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique