Sonde de température en immersion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z102A
Z102C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesure de température (limite supérieure)
(°C)
Étalonné à Longueur de sonde
(mm)
Plage de lecture de la température

115.37 €

1 Disponible 9 jours +500Normes du fabricant (aucun certificat)--50 à +500 °C

278.76 €

1 Disponible 14 jours +400-810-50 à +400 °C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de mesure de température (limite inférieure)(°C) -50 Connecteur (matériel d’essai) Connecteur 4 mm Type de produit Sonde de température en immersion
Type de capteur Pt1000

Assistance technique