Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPS 1560 PFC
Référence pièce
|
---|
SPS 1560 PFC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | Tension de sortie 1 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 60 | 2 | 6 | 60 | 1 | 900 | 360 | SPS 1560 PFC | 5800.0 | 1 - 15 |
Loading...
Étalonné à | Normes DAkkS | Connexions | Douilles à vis de serrage 4 mm | Entrées | IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Interfaces (composants) | À distance | Tension de sortie (max.)(V DC) | 15 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 110 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 220 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) | Type d’alimentation | Synchronisé |
La technologie (PSU) | SMPSU | Type (divers) | Bureau | Service d’étalonnage | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC |
Configurer
Propriétés de base
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (min.)(A)
Courant de sortie 1(A)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Tension de sortie 1(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles