Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LPS1305
Référence pièce
|
---|
LPS1305 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Connexions | Entrées | Plage de tension d’entrée (V AC) | Interfaces (composants) | Équilibre de charge | Contrôle secteur | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type d’alimentation | Ondulation résiduelle (mV) | La technologie (PSU) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | Caractéristiques de l’alimentation de banc | Service d’étalonnage | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Contrôle secteur (%) | Alimentation secteur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (A) | Courant de sortie 3 (A) | Sortie (adaptateurs secteur) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie 1 (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (min.) (V DC) | Tension de sortie 2 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (V DC) | Tension de sortie 3 (V DC) | Tension de sortie 3 (min.) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mVpp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (aucun certificat) | Prises femelles de sécurité 4mm | Connecteur IEC C14 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | - | 30 | 0 | - | 150 | 160 | - | 130 | Linéaire | 5 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LPS1305 | Bureau | 5100.0 | - | - | 230 | - | IEC 320 C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation sur table (tension réglable), le numéro d'article est le suivant: LPS1305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPS1305.
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension d’entrée(V AC)
Interfaces (composants)
Équilibre de charge
Contrôle secteur
Courant de sortie 1(A)
Tension de sortie 1(V DC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Caractéristiques de l’alimentation de banc
Service d’étalonnage
Contrôle secteur(%)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
MTBF(h)
Courant de sortie 2 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (min.)(A)
Courant de sortie 2 (min.)(A)
Courant de sortie 2(A)
Courant de sortie 3(A)
Capacité en sortie(W)
Tension de sortie 1(V)
Tension de sortie 3 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2 (min.)(V DC)
Tension de sortie 2 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2(V DC)
Tension de sortie 3(V DC)
Tension de sortie 3 (min.)(V DC)
Ondulation résiduelle(mVpp)
Étalonné à
Connexions
Entrées
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (min.)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type d’alimentation
Ondulation résiduelle(mV)
La technologie (PSU)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Poids(g)
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Alimentation secteur
Sortie (adaptateurs secteur)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DPPS-16-60 |
DPPS-32-15 |
DPPS-32-20 |
PPS-11360 |
PPS-11603 |
PPS-11810 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Étalonné à | Connexions | Entrées | Plage de tension d’entrée (V AC) | Interfaces (composants) | Équilibre de charge | Contrôle secteur | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type d’alimentation | Ondulation résiduelle (mV) | La technologie (PSU) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | Caractéristiques de l’alimentation de banc | Service d’étalonnage | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Contrôle secteur (%) | Alimentation secteur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (A) | Courant de sortie 3 (A) | Sortie (adaptateurs secteur) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie 1 (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (min.) (V DC) | Tension de sortie 2 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (V DC) | Tension de sortie 3 (V DC) | Tension de sortie 3 (min.) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mVpp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 60 | 1 | 0 | 0 - 60 | 16 | 1 | 1 - 16 | 960 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-16-60 | Bureau | 3200.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
542.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 15 | 1 | 0 | 0 - 15 | 32 | 1 | 1 - 32 | 480 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-32-15 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 20 | 1 | 0 | 0 - 20 | 32 | 1 | 1 - 32 | 640 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-32-20 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
361.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 5 | 2 | 0 | 0 - 5 | 36 | 1 | 1 - 36 | 180 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11360 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
389.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 2.5 | 2 | 0 | 0 - 2.5 | 60 | 1 | 1 - 60 | 160 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11603 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
367.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 10 | 2 | 0 | 0 - 10 | 18 | 1 | 1 - 18 | 180 | 80 | 208 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11810 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |