Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HPS-13015
Référence pièce
|
---|
HPS-13015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Connexions | Entrées | Plage de tension d’entrée (V AC) | Interfaces (composants) | Équilibre de charge | Contrôle secteur | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type d’alimentation | Ondulation résiduelle (mV) | La technologie (PSU) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | Caractéristiques de l’alimentation de banc | Service d’étalonnage | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Contrôle secteur (%) | Alimentation secteur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (A) | Courant de sortie 3 (A) | Sortie (adaptateurs secteur) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie 1 (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (min.) (V DC) | Tension de sortie 2 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (V DC) | Tension de sortie 3 (V DC) | Tension de sortie 3 (min.) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mVpp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | À distance | <50 mV | 20 mV | 15 | 1 | 0 | 0 - 15 | 30 | 1 | 1 - 30 | 450 | 90 | 215 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-13015 | Bureau | 2600.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension d’entrée(V AC)
Caractéristiques de l’alimentation de banc
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Contrôle secteur(%)
Alimentation secteur
Température max.(°C)
Température min.(°C)
MTBF(h)
Courant de sortie 2 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (min.)(A)
Courant de sortie 2 (min.)(A)
Courant de sortie 2(A)
Courant de sortie 3(A)
Sortie (adaptateurs secteur)
Capacité en sortie(W)
Tension de sortie 1(V)
Tension de sortie 3 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2 (min.)(V DC)
Tension de sortie 2 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2(V DC)
Tension de sortie 3(V DC)
Tension de sortie 3 (min.)(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Ondulation résiduelle(mVpp)
Étalonné à
Connexions
Entrées
Interfaces (composants)
Équilibre de charge
Contrôle secteur
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (min.)(A)
Courant de sortie 1(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie 1(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type d’alimentation
Ondulation résiduelle(mV)
La technologie (PSU)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Poids(g)
Service d’étalonnage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles