Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPPS-320-42
Référence pièce
|
---|
CPPS-320-42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Connexions | Entrées | Plage de tension d’entrée (V AC) | Interfaces (composants) | Équilibre de charge | Contrôle secteur | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type d’alimentation | Ondulation résiduelle (mV) | La technologie (PSU) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | Caractéristiques de l’alimentation de banc | Service d’étalonnage | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Contrôle secteur (%) | Alimentation secteur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (A) | Courant de sortie 3 (A) | Sortie (adaptateurs secteur) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie 1 (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (min.) (V DC) | Tension de sortie 2 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (V DC) | Tension de sortie 3 (V DC) | Tension de sortie 3 (min.) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mVpp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prises femelles de sécurité 4mm | - | - | USB | < 120 mVpp | 10 mV | 20 | 1 | 0.01 | - | 42 | 0.02 | - | 320 | 90 | - | 200 | Synchronisé | - | SMPSU | CPPS-320-42 | - | 2500.0 | Télécommandé|Programmable|Plage automatique | - | 230|115 | - | IEC 320 C14 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Prise jack femelle PG | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | <80 |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Entrées
Plage de tension d’entrée(V AC)
Courant de sortie 1(A)
Tension de sortie 1(V DC)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Ondulation résiduelle(mV)
Type (divers)
Service d’étalonnage
Contrôle secteur(%)
MTBF(h)
Courant de sortie 2 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (min.)(A)
Courant de sortie 2 (min.)(A)
Courant de sortie 2(A)
Courant de sortie 3(A)
Tension de sortie 1(V)
Tension de sortie 3 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2 (min.)(V DC)
Tension de sortie 2 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2(V DC)
Tension de sortie 3(V DC)
Tension de sortie 3 (min.)(V DC)
Étalonné à
Connexions
Interfaces (composants)
Équilibre de charge
Contrôle secteur
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (min.)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type d’alimentation
La technologie (PSU)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Caractéristiques de l’alimentation de banc
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Alimentation secteur
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Sortie (adaptateurs secteur)
Capacité en sortie(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Ondulation résiduelle(mVpp)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles