Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FSP-1136
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Connexions | Prise femelle 4 mm | Entrées | Connecteur caoutchouc IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de tension d’entrée(V AC) | 230 | Courant de sortie max.(A) | 6 | Nbre de sorties(x) | 1 |
Courant de sortie (min.)(A) | 6 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 13.8 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 13.8 |
Alimentation(W) | 85|85 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 113 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 250 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 145 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension fixe) | Type d’alimentation | Linéaire |
Ondulation résiduelle(mV) | <2.5 | La technologie (PSU) | Bloc d’alimentation régulé linéaire | Type (type de fabricant) | FSP-1136 |
Poids(g) | 3800.0 | Electricité d’entrée (élevée)(A) | 8 | Courant de sortie (détails)(A) | 6 |
Tension de sortie(V DC) | 13.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc d’alimentation sur table (tension fixe), le numéro d'article est le suivant: FSP-1136.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FSP-1136.
OMRON
Prix standard 79.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MEAN WELL
Prix standard 83.70 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
OMRON
Prix standard 236.05 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 102.39 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
OMRON
Prix standard 67.09 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 37.17 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MEAN WELL
Prix standard 37.01 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 693.25 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.