Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6EP1933-2EC41 |
6EP1933-2EC51 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de transition (max.) | Temps de transition sous charge max. (s) | Tension d’entrée min. (V DC) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 134 s | 134 | 22.5 | SITOP UPS500S 2,5 kW | |
505.33 € | 1 | 3 jours | 236/s | 236 | 22 | SITOP UPS500S 5 kW |
Loading...
Input Voltage(V) | 22.5 - 29 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Dimension length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 120 | Connexions | Bornes à vis | Courant d’entrée | 15,2 A (+2,3 A en mode charge) |
Tension d’entrée (max.)(V DC) | 29 | Interfaces | 1x USB | Indice IP | IP20 |
Intensité max.(A) | 15 | Courant de sortie (détails)(A) | 15 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 125 | Type de produit | Onduleur industriel | Poids(g) | 1000 |
Configurer
Propriétés de base
Temps de transition (max.)
Temps de transition sous charge max.(s)
Tension d’entrée min.(V DC)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles