Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6AG11343AB007AY0 |
6EP41373AB000AY0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Courant de sortie (détails) (A) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931.40 € | 1 | Disponible | 72 jours | 125 | 50 | 30 | 6 AG 1134-3 FROM 00-7AY0 | 380 | |
506.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 150 | 70 | 120 | 6EP 4137-3 AB00-0AY0 | 650 |
Loading...
Connexions | Connecteur à vis | Courant d’entrée(mA) | 100 | Tension d’entrée (max.)(V DC) | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 139 | Type de produit | UPS |
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Courant de sortie (détails)(A)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles