Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6EP1931-2EC42
Input Voltage(V) | 22 - 29 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Dimension length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 50 | Temps de transition (max.) | 45 s (3,2 Ah)/2 min (7 Ah) | Temps de transition sous charge max.(s) | 45 |
Connexions | Connecteur à vis | Tension d’entrée (max.)(V DC) | 29 | Interfaces | 1x USB |
Intensité max.(A) | 15 | Tension d’entrée min.(V DC) | 22 | Courant de sortie (détails)(A) | 0 - 15 |
Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 125 | Type de produit | Onduleur industriel |
Type (du fabricant) | SITOP DC-UPS-MODUL 15A DC 24V USB |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles