Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6EP1931-2DC21 |
6EP1931-2DC31 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de transition sous charge max. (s) | Interfaces | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.00 € | 1 | 3 jours | 600 | Sans | Module Sitop DC-UPS, 6 A, 24 Vcc | 400.0 | ||
315.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Série (9 broches) | SITOP DC-USV-MODUL 6A DC24V RS-232 | - |
Loading...
Input Voltage(V) | 22 - 29 V DC | Output Voltage(V) | 24 V DC | Dimension length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 50 | Temps de transition (max.) | 10 min (3,2 Ah)/30 min (7 Ah) | Connexions | Connecteur à vis |
Tension d’entrée (max.)(V DC) | 29 | Intensité max.(A) | 6 | Tension d’entrée min.(V DC) | 22 |
Nbre de connexions à pile de sauvegarde | 2 | Courant de sortie (détails)(A) | 0 - 6 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 125 | Type de produit | Onduleur industriel |
Configurer
Propriétés de base
Temps de transition sous charge max.(s)
Interfaces
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles