Onduleur industriel SITOP DC-UPS MODUL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6EP1931-2FC21

Référence pièce
6EP1931-2FC21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

468.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Input Voltage(V) 22 - 29 V DC Output Voltage(V) 24 V DC Dimension length(mm) 125
Dimension width(mm) 178 Temps de transition (max.) 2 min (2 x 7 Ah) Temps de transition sous charge max.(s) 120
Connexions Connecteur à vis Tension d’entrée (max.)(V DC) 29 Interfaces Sans
Intensité max.(A) 40 Tension d’entrée min.(V DC) 22 Courant de sortie (détails)(A) 0 - 40
Tension de sortie (max.)(V DC) 24 Dimension du produit (hauteur)(mm) 145 Type de produit Onduleur industriel
Type (du fabricant) SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V

Assistance technique