Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MF-100
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Alimentation électrique (détails) | 3 mini-piles | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 60 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 30 | Type de produit | Indicateur d'humidité |
Plage de lecture - température | — | Précision de température (détails) | — | Poids(g) | 220 |
Précision de lecture de l’humidité du bâtiment ±(%) | 0.1 | Plage de mesure de l’humidité du bâtiment | 0 - 100 | Plage de lecture de l’humidité | 0.1 |
Interface(s) | Sans | Type de mesure | Non invasif | Plage de lecture - humidité du bois | 0 - 100 |
Utilisable avec | Tous types de matériaux de construction | Précision de lecture de l’humidité du bois ±(%) | 0.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Indicateur d’humidité, le numéro d'article est le suivant: MF-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF-100.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.