Mesure décadique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-8057115

Référence pièce
VC-8057115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.72 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Plage de réglage(Ω) 1 à 10 M Service d’étalonnage Oui
Fonctions Résistance Tension d’alimentation max.(V DC) 60 Dimension du produit (hauteur)(mm) 54
Dimension du produit (largeur)(mm) 140 Dimension du produit (longueur)(mm) 131 Type de produit Mesure décadique
Pas 1 Ω Tolérance(%) 1 Poids(g) 293
Plage de réglage 1 à 11, 111, 111 Ω par pas de 1 Ω

Assistance technique