Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UKT-100
Précision (+/- ) °C(°C) | 2 | Précision de base (+/-)(%) | 1.5 | Alimentation électrique (détails) | 2 piles AAA |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de sonde(mm) | 75 | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Lampe-torche à LED|=Lecture IR sans contact|IP65 | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 140 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 38 | Type de produit | Thermomètre à sonde | Résolution (température)(°C) | 0.1 |
Fréquence d'échantillonnage(s) | 500 m | Plage de lecture de la température | -40 à 280°C | Plage de lecture de la température (max.)(°C) | 280 |
Plage de température(°C) | -40 à +280 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -40 | Poids(g) | 50 |
Résolution(°C) | 0.1 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre à sonde, le numéro d'article est le suivant: UKT-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UKT-100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles