Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IRF 260-10S
Étalonné à | Normes ISO | Précision (+/- ) °C(°C) | 3 | Précision de base (+/-)(%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Service d’étalonnage | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-18 ; 0 ; +60°C) | Affichage (thermomètre) | 10:1 | Niveau d’émission (max.) | 0.95 |
Niveau d’émission (min.) | 0.95 | Émissivité | 0,95 fixe | Température max.(°C) | +260 |
Température min.(°C) | -50 | Optique | 10:1 | Temps d’actionnement (détails)(ms) | 0.5 |
Alimentation électrique (détails) | Pile 9 V | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Pyromètre | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 183 |
Dimension du produit (profondeur)(mm) | 131 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 37 | Type de produit | Thermomètre infrarouge |
Résolution (température)(°C) | 0.1 | Poids(g) | 220 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre infrarouge, le numéro d'article est le suivant: IRF 260-10S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IRF 260-10S.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles