Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8328615
Alimentation électrique (détails) | Pile 9 V ou adaptateur 9 V DC | Dimension du produit (largeur)(mm) | 68 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 198 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Testeur de champ magnétique | Poids(g) | 275 | Affichage (détails) | 52 x 38 mm (écran LCD à double fonction) |
Plage de fréquence(Hz) | 50 / 60 | Densité du flux magnétique(T) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur de champ magnétique, le numéro d'article est le suivant: VC-8328615.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8328615.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.