Thermomètre IR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1599562
1599563
IR-SCAN-350RH/2
MINI IR 10
VC-8000155
VC-8013705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à Précision (+/- ) °C
(°C)
Précision de base (+/-)
(%)
Affichage (thermomètre) Niveau d’émission (max.) Niveau d’émission (min.) Émissivité Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Alimentation électrique Alimentation électrique (détails) Caractéristiques du thermomètre à sonde Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (profondeur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Délai de réponse
(s)
Poids
(g)
Alimentation électrique (détails)
(V)
Délai de réponse
(ms)

19.16 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)3212:1--0.95500-50Pile 9 V incluse (1)-Pyromètre1403973--1309500

32.15 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)3212:110.10.1 to 1.0500-50Pile 9 V incluse (1)-Pyromètre1694993--1639500

76.24 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)21.520:10.950.950.95+380-50-Pile 9 VPyromètre|Scanneur de point de rosée58-82168-163--

31.07 €

1 Disponible 3 jours -221:10.950.950,95 fixe+500-33Pile bouton LR44 (2)2 piles bouton (LR44)Pyromètre--13126142--

43.35 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)21.516:110.10.1 to 1.0650-40Pile 9 V incluse (1)-Pyromètre18655110--2609150

65.03 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)21.520:110.10.1 to 1.0800-40Pile 9 V incluse (1)-Pyromètre18655110--2609150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Thermomètre infrarouge Résolution (température)(°C) 0.1

Assistance technique