Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8013705
Référence pièce
|
---|
VC-8013705 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base (+/-) (%) | Affichage (thermomètre) | Niveau d’émission (max.) | Niveau d’émission (min.) | Émissivité | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (s) | Poids (g) | Alimentation électrique (détails) (V) | Délai de réponse (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | 1.5 | 20:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 800 | -40 | Pile 9 V incluse (1) | - | Pyromètre | 186 | 55 | 110 | - | - | 260 | 9 | 150 |
Loading...
Type de produit | Thermomètre infrarouge | Résolution (température)(°C) | 0.1 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR, le numéro d'article est le suivant: VC-8013705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8013705.
Configurer
Propriétés de base
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(s)
Étalonné à
Précision (+/- ) °C(°C)
Précision de base (+/-)(%)
Affichage (thermomètre)
Niveau d’émission (max.)
Niveau d’émission (min.)
Émissivité
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Alimentation électrique
Caractéristiques du thermomètre à sonde
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (profondeur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Alimentation électrique (détails)(V)
Délai de réponse(ms)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1599562 |
1599563 |
IR-SCAN-350RH/2 |
MINI IR 10 |
VC-8000155 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Étalonné à | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base (+/-) (%) | Affichage (thermomètre) | Niveau d’émission (max.) | Niveau d’émission (min.) | Émissivité | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (s) | Poids (g) | Alimentation électrique (détails) (V) | Délai de réponse (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 3 | 2 | 12:1 | - | - | 0.95 | 500 | -50 | Pile 9 V incluse (1) | - | Pyromètre | 140 | 39 | 73 | - | - | 130 | 9 | 500 | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 3 | 2 | 12:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 500 | -50 | Pile 9 V incluse (1) | - | Pyromètre | 169 | 49 | 93 | - | - | 163 | 9 | 500 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | 1.5 | 20:1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | +380 | -50 | - | Pile 9 V | Pyromètre|Scanneur de point de rosée | 58 | - | 82 | 168 | - | 163 | - | - | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 2 | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 fixe | +500 | -33 | Pile bouton LR44 (2) | 2 piles bouton (LR44) | Pyromètre | - | - | 13 | 126 | 1 | 42 | - | - | |
43.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | 1.5 | 16:1 | 1 | 0.1 | 0.1 to 1.0 | 650 | -40 | Pile 9 V incluse (1) | - | Pyromètre | 186 | 55 | 110 | - | - | 260 | 9 | 150 |