Thermomètre IR CAM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IR-1600CAM

Référence pièce
IR-1600CAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

425.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Précision (+/- ) °C(°C) 1 Précision de base (+/-)(%) 1
Affichage (thermomètre) 50:1 Niveau d’émission (max.) 1 Niveau d’émission (min.) 0.1
Émissivité 0.10 - 1.00 Température max.(°C) +1600 Température min.(°C) -50
Optique 50:1 Temps d’actionnement (détails)(ms) 150 Alimentation électrique (détails) Pile Li-ion (18500). Mini-USB / USB
Caractéristiques du thermomètre à sonde Pyromètre|Affiche une image normale Dimension du produit (hauteur)(mm) 205 Dimension du produit (largeur)(mm) 62
Dimension du produit (longueur)(mm) 155 Type de produit Thermomètre infrarouge Résolution (température)(°C) 0.1
Poids(g) 410

Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre IR CAM, le numéro d'article est le suivant: IR-1600CAM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IR-1600CAM.

Assistance technique