Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VC-8252850
Taille du produit (Ø)(mm) | 8 | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Longueur de sonde(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sonde tire-bouchon | Type de capteur | K | Plage de lecture de la température | -100 à 300°C |
Plage de lecture de la température (max.)(°C) | 300 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -100 | Poids(g) | 70.0 |
Connecteur (matériel d’essai) | Connecteur de l’élément chauffant | Précision de lecture de la température(°C) | 2.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Sonde tire-bouchon, le numéro d'article est le suivant: VC-8252850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8252850.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.