Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IR 230
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (détails)(%) | ±2°C ou 2 | Précision (+/- ) °C(°C) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Précision de base (+/-)(%) | 2 | Service d’étalonnage | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | Affichage (thermomètre) | 1:1 |
Niveau d’émission (max.) | 0.95 | Niveau d’émission (min.) | 0.95 | Émissivité | 0,95 fixe |
Température max.(°C) | +250 | Température min.(°C) | -35 | Temps d’actionnement (détails)(s) | < 1 |
Alimentation électrique (détails) | Pile bouton CR2023 | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Pyromètre | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 75 |
Dimension du produit (profondeur)(mm) | 20 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 40 | Type de produit | Thermomètre infrarouge |
Plage de lecture - température(°C) | -35 à +250 | Résolution (température)(°C) | 0.1 | Poids(g) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Affichage (thermomètre, le numéro d'article est le suivant: IR 230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IR 230.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.