Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2100635-BP |
2100636-BP |
VC-8307390 |
VC-8603630 |
VC-8603635 |
VC-8603645 |
VC-8603655 |
VC-8603665 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (Ø) (mm) | Étalonné à | Temps d’actionnement (détails) (s) | Longueur de sonde (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de capteur | Plage de lecture de la température | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Poids (g) | Connecteur (matériel d’essai) | Temps d’actionnement (détails) | Précision de lecture de la température (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3.5 | Normes ISO | - | 133 | - | K | -100 à 300°C | 300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | - | 2.5 | |
466.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3.5 | Normes DAkkS | - | 133 | - | K | -100 à 300°C | 300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | - | 2.5 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.5 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 133 | - | K | -100 à 300°C | 300 | -100 | 30 | Connecteur de l’élément chauffant | - | 2.5 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | - | 0.3 | |
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | - | 0.1 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | 100 | 170 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 39.0 | - | 1 s | 0.15 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 | Normes du fabricant (pas de certificat) | 1 | 100 | 137 | Pt1000 | -70 à 250°C | 250 | -70 | 15.0 | - | - | 0.15 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | - | - | 120 | 170 | Pt1000 | -70 à 400°C | 400 | -70 | 45.0 | - | 10 s | 0.3 |
Loading...
Type de produit | Sonde à aiguille |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (Ø)(mm)
Étalonné à
Temps d’actionnement (détails)(s)
Longueur de sonde(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type de capteur
Plage de lecture de la température
Plage de lecture de la température (max.)(°C)
Plage de lecture de la température (min.)(°C)
Poids(g)
Connecteur (matériel d’essai)
Temps d’actionnement (détails)
Précision de lecture de la température(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles