Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS-10
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (+/- ) °C(°C) | 1 | Plage de lecture de l’humidité (max.)(RH) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l’humidité (min.)(RH) | 1 | Précision de lecture de l’humidité(RH) | 3.5|± 3.5 | Température max.(°C) | +60 |
Température min.(°C) | -10 | Alimentation électrique | Piles AA (2) | Alimentation électrique (détails) | 2 piles type AA. |
Dimension du produit (hauteur)(mm) | 25 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 100 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 110 |
Type de produit | Hygromètre | Plage de lecture - température(°C) | -10 à +60 | Fonctionnalités de test environnemental | Détecteur de point de rosée/moisissure |
Plage de lecture de l’humidité | 1 à 99% HR | Interface(s) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Thermo-hygromètre numérique, le numéro d'article est le suivant: MS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS-10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles