Thermomètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DT-300
IR 110-1S
K101
K102
K201
K202
K204
PL-120 T1
PL-120 T2
PL-125-T2
PL-125-T4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers) Précision (détails)
(%)
Précision (+/- ) °C
(°C)
Précision de base Précision de base (+/-)
(%)
Précision de base
(°C)
Service d’étalonnage Plage d’étalonnage Affichage (thermomètre) Niveau d’émission (max.) Niveau d’émission (min.) Émissivité Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Optique Temps d’actionnement (détails)
(s)
Alimentation électrique Alimentation électrique (détails) Longueur de sonde
(mm)
Caractéristiques du thermomètre à sonde Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (profondeur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Plage de lecture - température Résolution (température)
(°C)
Délai de réponse
(s)
Fréquence d'échantillonnage
(s)
Type de capteur Résolution de la température
(°C)
Plage de température
(°C)
Type (du fabricant) Poids
(g)

35.36 €

1 Disponible 3 jours --1--± 13 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)1 canal----+300-50--Piles AAA (2)2 mini-piles (AAA)144-25-72137Thermomètre-0.11- tension d'entrée/sortie 1Équipé|NTC|Type K--50 à +300DT-300170

25.55 €

1 Disponible 3 jours -± 2,5°C ou 2,52.5-2.5-3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)-1:10.950.950,95 fixe+110-331.1< 1-Pile au lithium CR2032-Pyromètre731433-Thermomètre infrarouge-33°C à +110°C0.2------25

43.35 €

1 Disponible 3 jours monocanal-1± 0.3% + 1°C0.3-------+1370-200--Pile 9 V (1)Pile 9 V--1643454-Thermomètre-0.12-Débrochable|K|Type K0.1-200 à +1.370K101180

54.20 €

1 Disponible 3 jours bi-canal-1± 0.3% + 1°C0.3-------+1370-200--Pile 9 V (1)Pile 9 V--1643454-Thermomètre-0.12-Débrochable|K|Type K0.1-200 à +1.370K102180

76.24 €

1 Disponible 3 jours monocanal-1± (0.3 % + 1°C)0.3-------+1370-200--Pile 9 V (1)Pile 9 V ou adaptateur secteur externe en option--1843064-Thermomètre-0.11-Débrochable|K|Type K0.1-200 à +1.370K201180

147.05 €

1 Disponible 3 jours bi-canal-1± (0.3 % + 1°C)0.3-------+1370-200--Pile 9 V (1)Pile 9 V ou adaptateur secteur externe en option-Enregistreur de données1843064-Thermomètre-0.11-Débrochable|K|Type K0.1-200 à +1.370K202180

207.68 €

1 Disponible 3 jours 4 canaux-1± (0.3 % + 1°C)0.3-------+1370-200--Pile 9 V (1)Pile 9 V ou adaptateur secteur externe en option-Enregistreur de données1843064-Thermomètre-0.11-Débrochable|K|Type K0.1-200 à +1.370K204180

44.44 €

1 Disponible 3 jours monocanal-1±(0.3% + 1°C)0.3-3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)1 canal----+1372-200--Piles AAA (3)3 mini-piles (AAA)--28-62162Thermomètre-0.1--Débrochable|K|J|K/J-Type K : -200 à +1.372°C / Type J: -210 à +1.100PL-120 T1184

67.20 €

1 Disponible 3 jours bi-canal-1±(0.3% + 1°C)0.3-3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)2 canaux----+1372-200--Piles AAA (3)3 mini-piles (AAA)--28-62162Thermomètre-0.1--Débrochable|K|J|K/J-Type K : -200 à +1.372°C / Type J: -210 à +1.100PL-120 T2184

87.13 €

1 Disponible 3 jours bi-canal-1±(0.15% + 1°C)0.15-3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)1 canal----+1372-200--Piles AAA (3)3 mini-piles (AAA)--28-62162Thermomètre-0.1--Débrochable|K|J|K/J-Type K : -200 à +1.372°C / Type J: -210 à +1.100PL-125-T2184

141.61 €

1 Disponible 3 jours 4 canaux-1±(0.15% + 1°C)0.15-3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C)1 canal----+1372-200--Piles AAA (3)3 mini-piles (AAA)--28-62162Thermomètre-0.1--Débrochable|K|J|K/J-Type K : -200 à +1.372°C / Type J: -210 à +1.100PL-125-T4184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)

Assistance technique