Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PL-125-T4
Référence pièce
|
---|
PL-125-T4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (divers) | Précision (détails) (%) | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base | Précision de base (+/-) (%) | Précision de base (°C) | Service d’étalonnage | Plage d’étalonnage | Affichage (thermomètre) | Niveau d’émission (max.) | Niveau d’émission (min.) | Émissivité | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Optique | Temps d’actionnement (détails) (s) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Longueur de sonde (mm) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Plage de lecture - température | Résolution (température) (°C) | Délai de réponse (s) | Fréquence d'échantillonnage (s) | Type de capteur | Résolution de la température (°C) | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 canaux | - | 1 | ±(0.15% + 1°C) | 0.15 | - | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 1 canal | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | Piles AAA (3) | 3 mini-piles (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Thermomètre | - | 0.1 | - | - | Débrochable|K|J|K/J | - | Type K : -200 à +1.372°C / Type J: -210 à +1.100 | PL-125-T4 | 184 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre, le numéro d'article est le suivant: PL-125-T4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL-125-T4.
Configurer
Propriétés de base
Précision (détails)(%)
Précision de base(°C)
Affichage (thermomètre)
Niveau d’émission (max.)
Niveau d’émission (min.)
Émissivité
Optique
Temps d’actionnement (détails)(s)
Longueur de sonde(mm)
Caractéristiques du thermomètre à sonde
Dimension du produit (profondeur)(mm)
Plage de lecture - température
Délai de réponse(s)
Fréquence d'échantillonnage(s)
Résolution de la température(°C)
Type (divers)
Précision (+/- ) °C(°C)
Précision de base
Précision de base (+/-)(%)
Service d’étalonnage
Plage d’étalonnage
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Alimentation électrique
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Résolution (température)(°C)
Type de capteur
Plage de température(°C)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DT-300 |
IR 110-1S |
K101 |
K102 |
K201 |
K202 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type (divers) | Précision (détails) (%) | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base | Précision de base (+/-) (%) | Précision de base (°C) | Service d’étalonnage | Plage d’étalonnage | Affichage (thermomètre) | Niveau d’émission (max.) | Niveau d’émission (min.) | Émissivité | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Optique | Temps d’actionnement (détails) (s) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Longueur de sonde (mm) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Plage de lecture - température | Résolution (température) (°C) | Délai de réponse (s) | Fréquence d'échantillonnage (s) | Type de capteur | Résolution de la température (°C) | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1 | - | - | ± 1 | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | 1 canal | - | - | - | - | +300 | -50 | - | - | Piles AAA (2) | 2 mini-piles (AAA) | 144 | - | 25 | - | 72 | 137 | Thermomètre | - | 0.1 | 1 | - tension d'entrée/sortie 1 | Équipé|NTC|Type K | - | -50 à +300 | DT-300 | 170 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | ± 2,5°C ou 2,5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 3 valeurs d'étalonnage selon la plage de mesure de l'appareil considéré (-20 ; 0 ; +60°C) | - | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 fixe | +110 | -33 | 1.1 | < 1 | - | Pile au lithium CR2032 | - | Pyromètre | 73 | 14 | 33 | - | Thermomètre infrarouge | -33°C à +110°C | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | monocanal | - | 1 | ± 0.3% + 1°C | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | Pile 9 V (1) | Pile 9 V | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Thermomètre | - | 0.1 | 2 | - | Débrochable|K|Type K | 0.1 | -200 à +1.370 | K101 | 180 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | bi-canal | - | 1 | ± 0.3% + 1°C | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | Pile 9 V (1) | Pile 9 V | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Thermomètre | - | 0.1 | 2 | - | Débrochable|K|Type K | 0.1 | -200 à +1.370 | K102 | 180 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | monocanal | - | 1 | ± (0.3 % + 1°C) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | Pile 9 V (1) | Pile 9 V ou adaptateur secteur externe en option | - | - | 184 | 30 | 64 | - | Thermomètre | - | 0.1 | 1 | - | Débrochable|K|Type K | 0.1 | -200 à +1.370 | K201 | 180 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | bi-canal | - | 1 | ± (0.3 % + 1°C) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | Pile 9 V (1) | Pile 9 V ou adaptateur secteur externe en option | - | Enregistreur de données | 184 | 30 | 64 | - | Thermomètre | - | 0.1 | 1 | - | Débrochable|K|Type K | 0.1 | -200 à +1.370 | K202 | 180 |