Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2100929-BP
Référence pièce
|
---|
2100929-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base (+/-) (%) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Longueur de sonde (mm) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Résolution (température) (°C) | Délai de réponse (s) | Type de capteur | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Précision de base (%) | Affichage (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | Pile 9 V (1) | - | 225 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | Amovible|K | - | K102 + TP 208 | 180 | - | - |
Loading...
Type de produit | Thermomètre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Thermomètre, le numéro d'article est le suivant: 2100929-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2100929-BP.
Configurer
Propriétés de base
Alimentation électrique (détails)
Caractéristiques du thermomètre à sonde
Dimension du produit (profondeur)(mm)
Plage de température(°C)
Précision de base(%)
Affichage (détails)
Étalonné à
Précision (+/- ) °C(°C)
Précision de base (+/-)(%)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Alimentation électrique
Longueur de sonde(mm)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Résolution (température)(°C)
Délai de réponse(s)
Type de capteur
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1991096-BP |
1991097-BP |
1991098-BP |
DT 8820 |
VC-8252880 |
VC-8603570 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Étalonné à | Précision (+/- ) °C (°C) | Précision de base (+/-) (%) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Alimentation électrique | Alimentation électrique (détails) | Longueur de sonde (mm) | Caractéristiques du thermomètre à sonde | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Résolution (température) (°C) | Délai de réponse (s) | Type de capteur | Plage de température (°C) | Type (du fabricant) | Poids (g) | Précision de base (%) | Affichage (détails) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Piles AAA incluses (2) | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | Équipé|Pt1000 | - | PTM-130 + TG-400 | 130 | - | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Piles AAA incluses (2) | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | Débrochable|Pt1000 | - | PTM 100 + TPT-200 | 130 | - | - | |
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Piles AAA incluses (2) | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | Débrochable|Pt1000 | - | PTM 100 + TPT-201 | 130 | - | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 1 | 3 | +750 | -20 | Pile 9 V (1) | Pile 9 V | - | Testeur environnemental multifonction 4-en-1 | 85 | 30 | 85 | 30 | - | 1 | Débrochable|K|Type K | -20 à +50°C (appareils) / -20 à +750°C (type K) | DT 8820 | 250 | ± 3 | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 2 | - | 1370 | -200 | Piles AAA incluses (3) | - | 150 | - | 170 | - | 36 | 59 | 0.1 | - | Amovible|K | - | K300 | 330 | - | LCD | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Piles AAA incluses (2) | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | Débrochable|Pt1000 | - | PTM-100 | 130 | - | 3 lignes, rétroéclairage, protection par disque incassable, affichage tête haute par simple pression sur un bouton. |